Tuerca de brida
Flange nut M10 #2262681
Tuerca de brida para el uso con pernos roscados X-BT-MR
- Aplicación: Conexión a tierra
- Para el uso con (herramientas): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
estándar
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
Precio neto (sin IVA)
115,00 EUR
1,16 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Aplicación
Conexión a tierra
Para el uso con (herramientas)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Protección de corrosión
Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
Condiciones ambientales
Exterior, zonas con mucha contaminación industrial
Materiales base
Acero
Clase de productos
Standard
Características & Aplicaciones
Características
- No requiere repasar la base del acero: la protección contra la corrosión permanece intacta
- Arandela integrada para la fijación del material a pernos roscados X-BT
- Distribución de la presión sobre las piezas que se están fijando
- Apto para utilizarse en entornos altamente corrosivos (C5)
Aplicaciones
- Fijación a la mayoría de aceros de construcción estándar y de alta resistencia
- Alta resistencia a la corrosión: sistema apto para el uso en la mayoría de los sectores, como, por ejemplo, instalaciones marítimas, alta mar, plantas petroquímicas y centrales eléctricas
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
