- Rango de diámetro de taladro con percusión: 4 - 16 mm
- Profundidad de perforación máxima: 100 mm
- Requiere aspiradora: No
- Peso: 1 kg
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 5 - 16 mm
- Profundidad de perforación máxima: 100 mm
- Para usar con: TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Peso: 0.9 kg
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 4 - 16 mm
- Peso: 0.45 kg
- Profundidad de perforación máxima: 105 mm
- Tipo de herramienta: Martillo perforador SDS-Max
- Requiere aspiradora: Sí
- Tipo de herramienta: Martillo perforador SDS-Max, Martillo perforador SDS-Plus
- Peso: 0.26 kg
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 5 - 55 mm