Baterías, cargadores y estaciones de alimentación
Descubra cómo nuestras baterías, cargadores y estaciones de alimentación portátiles están diseñados para hacer que nuestras herramientas ofrezcan más rendimiento y mayor tiempo de funcionamiento
22 Productos

Nuron
- Descripción
- Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
- Capacidad de la batería
- 9,0 Ah
- Peso
- 1.33 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Descripción
- Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
- Capacidad de la batería
- 13,5 Ah
- Peso
- 1.81 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuevo
- Descripción
- Fuente de alimentación eléctrica temporal y portátil de alta capacidad para el uso con herramientas eléctricas de carga pesada
- Peso
- 20 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 420 x 210 x 420 mm
- Energía de la batería
- 2100 Wh

Nuron
- Descripción
- Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería
- 2,6 Ah
- Peso
- 0.55 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Descripción
- Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería
- 4,0 Ah
- Peso
- 0.76 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Descripción
- Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería
- 5,2 Ah
- Peso
- 0.91 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Descripción
- Batería de Ion-Litio de 22 V de alto rendimiento diseñada para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron en trabajos de carga pesada
- Capacidad de la batería
- 8,0 Ah
- Peso
- 1.31 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Descripción
- Batería de Ion-Litio de 22 V de máximo rendimiento que maximiza el tiempo de funcionamiento y la salida de las herramientas Nuron de taladrado con percusión y de corte de carga pesada
- Capacidad de la batería
- 12 Ah
- Peso
- 1.84 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Descripción
- Cargador compacto para todas las baterías Nuron de Hilti
- Compatibilidad del sistema de batería
- Nuron
- Potencia de salida
- 90 W
- Corriente de salida
- 3.5 A

Nuron
- Descripción
- Cargador de alta velocidad para todas las baterías Hilti Nuron
- Compatibilidad del sistema de batería
- Nuron
- Potencia de salida
- 240 W
- Corriente de salida
- 9.6 A

Nuron
- Descripción
- Cargador de alta velocidad optimizado para las baterías Nuron B 22-170 y B 22-255 de alta capacidad
- Compatibilidad del sistema de batería
- Nuron
- Potencia de salida
- 450 W
- Corriente de salida
- 18 A

Nuevo
- Descripción
- Batería de Ion-Litio compacta y extraligera de 12 V
- Capacidad de la batería
- 2,6 Ah
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50
- 35 mín.
- Peso
- 0.24 kg

- Descripción
- Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
- Capacidad de la batería
- 5,0 Ah
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50
- 50 mín.
- Peso
- 0.34 kg

- Descripción
- Batería de ion de litio compacta de 14 V y 2,6 Ah
- Capacidad de la batería
- 2,6 Ah
- Peso
- 0.37 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 103 x 81 x 51 mm

- Descripción
- Batería de ion de litio compacta de 22 V y 2,6 Ah
- Capacidad de la batería
- 2,6 Ah
- Peso
- 0.49 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 135 x 94 x 53 mm

- Descripción
- Batería de ion de litio de 22 V y 4,0 Ah compacta y de alta potencia
- Capacidad de la batería
- 4,0 Ah
- Peso
- 0.69 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 136 x 97 x 60 mm

- Descripción
- Batería de ion de litio de 22 V de 8,0 Ah que ofrece un elevado tiempo de funcionamiento
- Capacidad de la batería
- 8,0 Ah
- Peso
- 1.15 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 145 x 97 x 76 mm

- Descripción
- Batería de ion de litio de alto rendimiento de 36 V y 5.2 Ah
- Capacidad de la batería
- 5,2 Ah
- Peso
- 1.35 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 167 x 92 x 81 mm

- Descripción
- Batería de ion de litio de 36 V de 9,0 Ah que ofrece un elevado tiempo de funcionamiento
- Capacidad de la batería
- 9,0 Ah
- Peso
- 2.03 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 181 x 99 x 103 mm

- Descripción
- Cargador rápido de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
- Compatibilidad del sistema de batería
- 22 V, 36 V
- Potencia de salida
- 350 W
- Corriente de salida
- 9 A

- Descripción
- Cargador compacto para baterías de ion de litio de Hilti de 12 V
- Compatibilidad del sistema de batería
- 12 V
- Potencia de salida
- 50 W
- Corriente de salida
- 4 A

- Descripción
- Cargador múltiple de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
- Compatibilidad del sistema de batería
- 22 V, 36 V
- Potencia de salida
- 90 W
- Corriente de salida
- 4 A
Baterías Nuron para herramientas
Facilita tus tareas en el lugar de trabajo con la Plataforma a batería Nuron
Benefíciate de la última incorporación a nuestra gama de baterías: la plataforma única Nuron de 22V. Las baterías Nuron ofrecen más tiempo de funcionamiento y compatibilidad que nunca para todos tus trabajos, desde los más ligeros hasta los más pesados.
Descubre la diferencia de las baterías Nuron de 22V

Más volumen de trabajo por carga
Consigue el rendimiento de las herramientas con cable, de gasolina, de 36V y superiores, pero con el peso, el equilibrio y la ergonomía de una plataforma de 22V para que puedas seguir trabajando cómodamente durante todo el día.

La comodidad de una sola plataforma
Realiza todos tus trabajos en la misma plataforma Nuron de 22V de alto rendimiento. Utiliza el mismo juego de baterías intercambiables para mas de 70 herramientas, desde atornilladoras taladro hasta martillos de demolición.

Reduce los tiempos de inactividad
Los diagnósticos integrados te alertan sobre el estado de la batería, al tiempo que obtienes una gestión simplificada de tu parque de herramientas gracias a los servicios basados en datos.

Diseño duradero
Los componentes electrónicos totalmente sellados ayudan a mantener alejados el agua, el polvo y otros contaminantes, mientras que las protecciones externas y la carcasa de fibra de vidrio reforzada proporcionan una protección superior contra caídas.

B 22-195 & B 22-290
Baterías pesadas para aplicaciones exigentes e intensivas.
Nuestras nuevas B 22-195 y B 22-290 son el mejor compromiso en términos de rendimiento, autonomía y tiempo de carga. Pertenecen a la plataforma Nuron y son totalmente compatibles con todas las herramientas y cargadores Nuron.
Mayor capacidad
Consigue mayor tiempo de funcionamiento con las baterías B 22-195 y B 22-290 en aplicaciones intensivas y exigentes, gracias al aumento de capacidad de 8 a 9 amperios y de 12 a 13,5 amperios.
Potencia de salida
Disfruta de un 30% más de potencia con estas baterías, para cortes y desbastes más rápidos.
Carga rápida
Usando nuestros cargadores C8, las baterías reducen el tiempo de carga en un 30%, lo que te permite trabajar sin pausas para cargar y realizar una fácil rotación entre cargadores y herramientas.

Sustituye cable y gasolina
Una plataforma a batería de 22V para todas tus herramientas
La batería Nuron ofrece más tiempo de funcionamiento y hasta el doble de potencia que las plataformas a batería equivalentes de 18V y 20V para aplicaciones duras y repetitivas. También proporciona hasta 4 veces la potencia de otras baterías Hilti de 22V, más potencia que nuestro sistema de 36V o incluso que las herramientas con cable y gasolina.

Una batería para cada aplicación
Consigue el equilibrio que necesitas entre tamaño, peso y rendimiento
Elige la batería Nuron para tu trabajo

Batería Nuron B22-55
Compacta para cuando necesites que tus herramientas eléctricas sean lo más ligeras y manejables posible

Batería Nuron B22-85
Batería 22V versátil con una relación óptima entre potencia y peso para las tareas diarias de atornillar, taladrar y cortar

Batería Nuron B22-110
Batería versátil para cuando quieras hacer tu trabajo más rápido y con menos carga

Batería Nuron B22-170
Batería de gran capacidad y potencia equipada para maximizar tu trabajo por carga

Batería Nuron B22-255
Batería de gran capacidad para trabajos exigentes de perforación, corte o demolición con martillo SDS Max

Gestión más sencilla del parque de herramientas
Baterías inteligentes y conectadas que ayudan a reducir el tiempo de inactividad
La plataforma Nuron conecta las baterías inteligentes con las herramientas y los cargadores para que estés preparado para lo que te depare el futuro.
Sigue trabajando gracias a los diagnósticos de batería incorporados que te permiten saber cuándo es necesario sustituir las baterías. Y utiliza los datos de ubicación y uso proporcionados por Nuron para tomar decisiones informadas sobre tu parque de herramientas.
Descubre los servicios conectados de Nuron
Evita el tiempo de inactividad con alertas de batería
Los clientes de Fleet Management reciben alertas automáticas cuando una batería Nuron necesita ser sustituida y pueden pedir rápidamente un reemplazo gratuito.
Ahorra tiempo en la búsqueda de herramientas perdidas
Accede fácilmente a la información sobre la última ubicación conocida de las herramientas y equipos extraviados con las baterías, herramientas y cargadores conectados de Nuron.
Minimiza el gasto en herramientas duplicadas
Combina Nuron con el sistema de seguimiento de herramientas y gestión de equipos Hilti ON!Track para identificar los equipos inactivos o acumulados y llevarlos a donde se necesitan.

Rompe el hormigón, no las baterías
Diseño duradero para las obras más exigentes
Las baterías Nuron cuentan con una carcasa de fibra de vidrio reforzada y protecciones externas que absorben los golpes para una mayor protección contra las caídas. También te beneficias de los componentes electrónicos sellados que ayudan a proteger la batería contra contaminantes comunes como el polvo, y la humedad.

Baterías extra compactas para herramientas de 12V
Para trabajos en obra donde el peso y el tamaño de la batería son críticos
Nuestras modernas baterías de 12V están especialmente diseñadas para tus aplicaciones ligeras de taladro, fijación, corte y medida. Consigue el rendimento que necesitas gracias al peso ligero de las baterías compactas.