Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Baterías para herramientas eléctricas

Mostrarme herramientas ligeras y de carga rápida diseñadas específicamente para el trabajo con las herramientas a batería de Hilti

Mostrarme herramientas ligeras y de carga rápida diseñadas específicamente para el trabajo con las herramientas a batería de Hilti
Batería Nuron B 22-55 Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Batería Nuron B 22-85 Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Batería Nuron B 22-170 Batería de Ion-Litio de 22 V de alto rendimiento diseñada para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron en trabajos de carga pesada
Batería Nuron B 22-255 Batería de Ion-Litio de 22 V de máximo rendimiento que maximiza el tiempo de funcionamiento y la salida de las herramientas Nuron de taladrado con percusión y de corte de carga pesada
Batería B22 5.2 de 22 V Batería de ion de litio de 22 V y 5.2 Ah de alta potencia que ofrece mayor tiempo de funcionamiento
Cable de alimentación PRCD 230V Dispositivo de corriente residual portátil que ofrece una mayor protección contra descargas se usan plantas generadoras móviles B 3600
Volver a productos ()
Comparar
Productos ()
Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra