Adaptador de batería para herramientas de Ion-Litio Hilti CPC de 22 V que utilizan las baterías Nuron

  • Compatibilidad del sistema de batería: Nuron
  • Dimensiones (L x An x Al): 135 x 93 x 75 mm
  • Peso: 0.4 kg

Otros clientes también buscaron BA22BA 22 or Adaptador.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieza
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
58,27 EUR
58,27 EUR / 1 Pieza

Datos técnicos

Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Dimensiones (L x An x Al)
135 x 93 x 75 mm
Peso
0.4 kg

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Las herramientas de Ion-Litio Hilti CPC* de 22 V se pueden convertir fácilmente para que funcionen con baterías Nuron hasta que haya una actualización
  • Diseño sumamente duradero: carcasa resistente a caídas y reforzada con fibra de vidrio, y electrónica sellada que aumenta la protección en las difíciles condiciones en las obras
  • Fácil de usar: botones diseñados para usarse con guantes e indicadores LED que muestran la potencia y compatibilidad
  • Conserva la energía de la batería: el adaptador de batería se apaga automáticamente después de cuatro horas de inactividad

Aplicaciones

  • Adaptación de las herramientas eléctricas de 22 V en la plataforma de baterías de Ion-Litio Hilti CPC para uso con baterías Nuron (excepto Nuron B22-255 Ultimate Plus)
  • * No compatible con SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 y PLT 300. La profundidad de corte o la maniobrabilidad de las sierras circulares y las amoladoras angulares pueden verse afectadas por el tamaño total de la batería más el adaptador. Las baterías Nuron no se pueden cargar con cargadores Hilti CPC (tampoco pueden cargarse las aspiradoras y radios con cargadores integrados: VC 20, VC 40, RC 4/36 y RC4/36-DAB)
  • * No compatible con SCM 22-A, SI-AT-A22 y PLT 300. La profundidad de corte o la maniobrabilidad de las sierras circulares y las amoladoras angulares pueden verse afectadas por el tamaño total de la batería más el adaptador. Las baterías Nuron no se pueden cargar con cargadores Hilti CPC (tampoco pueden cargarse las radios RC 4/36)