Adaptador de carga CA-B12
#2077005
Adaptador de carga para baterías de 12 V en cargadores C4/36
- Compatibilidad del cargador: C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 94 x 53 mm
- Peso: 0.18 kg
Otros clientes también buscaron Adaptador carga, Cargador, 12V, Batería or CA B12.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieza
1
Precio neto (sin IVA)
49,35 EUR
49,35 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Compatibilidad del cargador
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Dimensiones (L x An x Al)
135 x 94 x 53 mm
Peso
0.18 kg
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Posibilidad de cargar baterías B12 con la familia de cargadores C4/36 de Hilti
Aplicaciones
- Compatible con todas las baterías B12
- Para el uso con la familia de cargadores C4/36 de Hilti