Kit MW-EB CL de bloqueo de carril con cable trenzado y terminal de cáncamo
Cable con cáncamo roscado premontado y bloqueo de carril ajustable para la suspensión de puntales trapezoidales de hormigón y acero
- Composición del material: Hilo: acero, Cuerpo: latón, Perno: acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Elegir opciones
Diámetro - D
- 2 mm
- 3 mm
Longitud - L
- 1 m
- 2 m
- 3 m
- 5 m
- 10 m
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 72,64 EUR
Datos técnicos
Composición del material
Hilo: acero, Cuerpo: latón, Perno: acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Documentación
pdf Brochure_en_W4536Wire_Suspension_System_MW_en_2023 [ 2.5 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Tiempo de instalación más reducido: los kits de suspensión de cables ofrecen una alternativa mucho más rápida a varilla roscada
- Mayor facilidad de ajuste: el mecanismo de bloqueo de carriles de cierre automático se puede ajustar sin necesidad de herramientas, lo que simplifica las tareas de nivelado, reequipamiento posterior y largas longitudes de caída
- Estética: la suspensión mediante cables representa un método de instalación discreto para suministros de edificios visibles y plafones abiertos
- Versatilidad: posibilidad de utilizar el mismo kit de suspensión de cables para una amplia gama de fijaciones y materiales base, lo que simplifica la gestión del inventario
- Compatibilidad con los carriles de instalación de Hilti: disponibilidad de soluciones para prácticamente todas las instalaciones de MEP de un mismo proveedor
Aplicaciones
- Suspensión de puntales trapezoidales de hormigón o acero
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
