Conectores e interfaces del sistema

Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares

7 Productos

Filtros

Nuevo

Guía de zapata de tubo MT-FPS-GL OC (ancha)
Descripción
Soporte de guía ajustable para la fijación de zapatas de tubo deslizantes a las vigas MT-90 y 100, para uso en exteriores con baja contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Ángulo de fijación de puntal MT-FA-C
Descripción
Ángulo de fijación para fijar medios a canales de puntal
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Ángulo de fijación de puntal MT-FA-C OC
Descripción
Ángulo de fijación para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Ángulo de fijación de vigas MT-FA-G OC
Descripción
Placa de ángulo ranurado para fijar medios a vigas MT, para uso exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Conector de abrazadera de tuberías MT-PCC-G
Descripción
Conector de abrazadera de tuberías roscado para la fijación directa de abrazaderas de tubería a vigas MT
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3)
Conector de cruce MQV-UB
Descripción
Conector de cruce para el uso con el sistema MQ en combinación con abarcones
Composición del material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Acabado
HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Angulares MW-MX
Descripción
Ángulos galvanizados que incrementan la rigidez de fijaciones de las fijaciones de abrazaderas para tuberías verticales
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Tipo de material base
Soporte modular