Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Conectores e interfaces del sistema

Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares

14 Productos

Filtros

Nuevo

Mordaza para viga MT-BC-GS T OC
Descripción
Mordaza para viga para la fijación de vigas MT-70 y MT-80 a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Mordaza para viga MT-BC-GXL T OC
Descripción
Mordaza para viga para la fijación de vigas MT-90 y MT-100 a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Mordaza para viga MQT
Descripción
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Composición del material
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Mordaza para viga MQT-U
Descripción
Mordaza zincada para la conexión de extremos abiertos o posteriores de carriles MQ/HS directamente a las vigas de acero
Ancho de llave
17 mm
Par de apriete
20 Nm
Composición del material
S355 MC - DIN EN 10149-2, Tornillo: clase de fuerza 8.8, Plástico: PA 6.6
MM-T


Descripción
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MM directamente a las vigas de acero
Composición del material
EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
Acabado
Galvanizado
Mordaza para viga MQT
Descripción
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Composición del material
Placa de agarre: S235JR - DIN EN 10025, Abarcón: S235JRG2 - DIN EN 10025, Tuerca - DIN 50961
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Mordaza para viga MQT-G
Descripción
Mordaza para viga galvanizada para la fijación de varillas roscadas a vigas de acero inclinadas
Tipo de material base
Acero
Composición del material
Acero aleado alto grado S420NC
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Pinza MQT-K


Descripción
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ entre las alas de vigas de acero
Composición del material
S235JRG2 - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
5 mm
Mordaza BC-U (anteriormente MQT)
Descripción
Mordaza para la fijación de carriles a vigas de acero sin taladrar ni soldar
Composición del material
GJMW400-5 - EN 1562
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Mordaza para viga MQT-F
Descripción
Mordaza para viga galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Composición del material
Placa de agarre: S235JR - DIN EN 10025, Abarcón: S235JRG2 - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Mordaza para viga MQT-C-F
Descripción
Mordaza para viga galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Mordaza para viga MQT-R
Descripción
Mordaza para viga de acero inoxidable (A4) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Tuerca: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Espesor del material
6 mm
MT-BC-GU M12 OC (anteriormente MI-SGC)
Descripción
Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de conectores de placas base MI a vigas de acero
Composición del material
Brida: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562,   EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Acabado
HDG: brida 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno en U, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Mordaza para viga MAB
Descripción
Mordaza para viga galvanizada para la fijación de varillas roscadas a vigas de acero sin rosca interna
Tipo de material base
Acero
Composición del material
EN-GJMB - EN 1562
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado