MM-AH
Angular MM-AH-90 #418758
Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
- Clase de productos: Premium
- Par de apriete: 12 Nm
- Conexión de rosca: M: M8
premium
Otros clientes también buscaron fijación de carriles MM or carriles de carga MM.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
188,60 EUR
9,43 EUR
/
1 Pieza