Conectores MQ3D
Elementos galvanizados para el montaje de estructuras 3D in situ
- Ancho de llave: 17 mm
- Par de apriete: 40 Nm
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Otros clientes también buscaron Conector de carril 3D, Tridimensional or Montajes 3D.
Elegir opciones
Angular plano
- 0 °
- 45 °
- 90 °
Conexión de rosca: M
- M10
Tamaño del paquete
- 16 un
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 188,40 EUR







