Brida MQB (fijación de carril a hormigón)

Brida MQB-G41 #369674

Abrazadera galvanizada para la conexión transversal de un carril de carga MQ a hormigón

  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron EclisaCarril a hormigón or Cruce de carril.

Elegir opciones

Para usar con
  • MQ-21D, MQ-41, MQ-41/3
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
124,70 EUR
12,47 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Peso
361 g

Documentación

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • El conector tornillo tuerca soporta cargas de corte y de tracción
  • Universal: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
  • Fácil de utilizar
  • Disponible para distintos tamaños de carril

Aplicaciones

  • Conexión transversal de carriles de carga a hormigón
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada