Soporte angular MQW-8/45

Angular 8-orificios MQW-8/45 #369660

Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ

  • Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: 4 mm

Elegir opciones

Angular plano
  • 45 °
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
188,30 EUR
18,83 EUR
/
1 Pieza