nuevo
Ajuste en U MT-CC-BS 40/50 OC
Grapa MT-CC-BS 40/50 OC #2322403
Brida para conexión cruzada de un carril de carga MT a acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
203,20 EUR
10,16 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Peso
0.33 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Compatible con tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado MT y pernos roscados MT, para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Universal: completa muchas aplicaciones diferentes utilizando pocas piezas
- Tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado y pernos roscados para cargas cortantes y a tracción
- Compatible con varios carriles/vigas de carga
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Conexión cruzada de un carril de carga a acero
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
