nuevo

Ajuste en U MT-CC-40D

Grapa MT-CC-40D #2322398

Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT

  • Composición del material: Acero Q235 o superior
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: 4 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
128,90 EUR
12,89 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm
Peso
0.46 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Documentación

pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Compatible con tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado MT y pernos roscados MT, para un montaje mucho más rápido y adaptable
  • Universal: completa muchas aplicaciones diferentes utilizando pocas piezas
  • Tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado y pernos roscados para cargas cortantes y a tracción
  • Compatible con varios carriles/vigas de carga

Aplicaciones

  • Conexión cruzada de un carril de carga a otro canal o viga
  • Apto para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada