Tornillo hexagonal de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 933

  • Calidad de material requerida: A4
  • Composición del material: Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable

Otros clientes también buscaron torinillo.

Elegir opciones

Rosca - M
  • M8
  • M10
  • M12
Longitud de rosca - L
  • 25 mm
Tamaño del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 72,56 EUR