Tornillo hexagonal A2 conforme a la norma DIN 933
Tornillo hexagonal de acero inoxidable (A2) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Calidad de material requerida: A2
- Composición del material: Acero inoxidable A2-70
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Otros clientes también buscaron torinillo.
Elegir opciones
Rosca - M
- M6
- M8
- M10
- M12
Longitud de rosca - L
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 35 mm
- 50 mm
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 15,96 EUR



