Soporte de ventilación MVA-Z
Angular de ventilación MVA-Z #386532
Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación ligeros en techos
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Reducción de ruidos: 18 dB (A)
- Para usar con: Varilla roscada: M8/M10
Otros clientes también buscaron soporte universal, fijación de conductos de ventilación or fijación en techos.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8, M10
Para usar con
- Varilla roscada: M8/M10
Carga máxima - F
- 0.5 kN
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
Precio neto (sin IVA)
93,73 EUR
1,87 EUR
/
1 Pieza