Varilla roscada AM: acero calidad 4.8 (HDG)
Varilla roscada galvanizada en caliente (HDG) con acero de calidad 4.8
- Composición del material: Acero grado 4.8
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Tipo de material base: n/a
Otros clientes también buscaron varilla roscada.
Elegir opciones
Rosca - M
- M10
- M12
- M16
- M20
Longitud - L
- 1000 mm
- 2000 mm
Tamaño del paquete
- 5 un
- 15 un
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 115,40 EUR



