Arandela de instalación de acero inoxidable (A4) para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

Otros clientes también buscaron Arandela de instalación para fijaciones en orificios mariposa acero inoxidable or A4.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
40
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
223,60 EUR
5,59 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Peso
25 g

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte de una gama de sistemas de carriles y puntales de Hilti compatibles entre sí
  • Todos los conectores se pueden instalar con tornillos M10 estándar

Aplicaciones

  • Fijación de ángulos a materiales base mediante anclajes
  • Para el uso en orificios mariposa con tornillos M10 estándar
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada