Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable (A4) para la prolongación de varillas roscadas

  • Calidad de material requerida: A2, A4
  • Composición del material: Acero inoxidable A4-70
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable

Otros clientes también buscaron acero inoxidablevarillas roscadas or unión de varillas.

Elegir opciones

Rosca - M
  • M8
  • M10
  • M16
Longitud - L
  • 30 mm
  • 40 mm
Diámetro - D
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
Tamaño del paquete
  • 20 un
  • 25 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 250,50 EUR