Arandela plana (ISO 7093)
Arandela plana de acero galvanizada en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga: Carga ligera
Otros clientes también buscaron arandela.
Elegir opciones
Diámetro interior - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Diámetro exterior - DA
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
Tamaño del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 21,59 EUR




