Arandela plana galvanizada conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas

  • Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7093-1
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Rango de carga: Carga ligera

Otros clientes también buscaron arandela.

Elegir opciones

Diámetro interior - DI
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 22 mm
Diámetro exterior - DA
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Tamaño del paquete
  • 50 un
  • 100 un
  • 300 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 13,78 EUR