Tornillo hexagonal galvanizado DIN 933
Tornillo hexagonal galvanizado conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga media
Otros clientes también buscaron tornillo.
Elegir opciones
Rosca - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longitud - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 70 mm
Longitud de rosca - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 70 mm
Tamaño del paquete
- 25 un
- 50 un
- 150 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 11,88 EUR





