Arandela plana de acero inoxidable
Arandela plana de acero inoxidable (A4) similar conforme a los requisitos de la norma ISO 7089 que se usa en aplicaciones variadas
- Calidad de material requerida: A2, A4
- Composición del material: Acero inoxidable A4
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Otros clientes también buscaron acero inoxidable or aplicaciones variadas.
Elegir opciones
Diámetro interior - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Diámetro exterior - DA
- 40 mm
Tamaño del paquete
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 31,10 EUR