Tuerca de acoplamiento redonda
Tuerca de acoplamiento redonda zincada para la prolongación de varillas roscadas
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga ligera
Otros clientes también buscaron acoplador redondo, varillas roscadas or varillas de prolongación.
Elegir opciones
Rosca - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Longitud - L
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Diámetro - D
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
Tamaño del paquete
- 20 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 38,10 EUR