Grapa para conductos de ventilación MVZ-DC
Garra para conductos de ventilación MVZ- #2048088
Grapa para conductos de ventilación galvanizada para el uso con conductos normales
- Par de apriete: 5 Nm
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Otros clientes también buscaron galvanizado or mordaza para conductos de ventilación.
Elegir opciones
Par de apriete
- 5 Nm
Rango de fijación - D (máx.)
- 30 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
Precio neto (sin IVA)
88,97 EUR
0,89 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Par de apriete
5 Nm
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Documentación
pdf Instrucciones de uso MVA-DC [ 411.8 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Facilidad de instalación con tornillos: no requiere taladro ni instalación preliminar
- Se puede emplear como sujeción adicional con conductos largos
- Facilidad de instalación con atornilladora eléctrica: no requiere taladro ni fijación preliminar
- Se puede emplear como sujeción adicional con conductos largos
- Fácil de instalar con atornilladora eléctrica - sin necesidad de fijación ni taladro previo
Aplicaciones
- Grapa para conductos de ventilación rectangulares
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración