Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Abrazaderas para tuberías, zapatas para tuberías, pernos en U, colgadores de tuberías, correas y otros elementos soporte de tuberías para estructuras de tuberías en sistemas de soportes modulares

2 Productos

Filtros
Accesorio para descuelgue para aspersores LH
Descripción
Accesorio para descuelgue para aspersores zincado, con las homologaciones FM y UL para aplicaciones de aspersores
Homologaciones
Con homologación UL EX15279
Composición del material
Acero al carbono de tipo B - ASTM A653M-06a, SGCC - JISG 3302
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Nuevo

Abrazadera sprinkler MP-SPN
Descripción
Accesorio para descuelgue para aspersores zincado, con las homologaciones VdS, FM y UL para aplicaciones de aspersores
Composición del material
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)