Soportes de tuberías
Abrazaderas para tuberías, zapatas para tuberías, pernos en U, colgadores de tuberías, correas y otros elementos soporte de tuberías para estructuras de tuberías en sistemas de soportes modulares
35 Productos
Filtros

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico y cierre rápido para una alta productividad en aplicaciones de carga ligera
- Reducción de ruidos
- 18.5 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 110 °C
- Composición del material
- DC01 - DIN EN 10130

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico y cierre rápido para una alta productividad en aplicaciones de carga ligera
- Homologaciones
- ETA
- Reducción de ruidos
- 17 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 110 °C

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con cierre rápido de alta productividad para aplicaciones de carga ligera
- Homologaciones
- ETA
- Composición del material
- DC01 - DIN EN 10130
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico para aplicaciones económicas de carga ligera / carga media
- Reducción de ruidos
- 16 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 110 °C
- Composición del material
- SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada sin aislamiento acústico para aplicaciones económicas de carga ligera / carga media
- Composición del material
- SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico y cierre rápido de máxima productividad para aplicaciones de carga media
- Homologaciones
- Aislamiento acústico según norma DIN 4109
- Reducción de ruidos
- 19.4 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 110 °C

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada de alto rendimiento con cierre rápido de alta productividad para aplicaciones de carga media
- Composición del material
- DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con burlete de baja fricción y cierre rápido de máxima productividad para aplicaciones de carga media
- Homologaciones
- ETA
- Resistencia al fuego (Sí/No)
- No
- Reducción de ruidos
- 22 dB (A)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
- Reducción de ruidos
- 19 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 110 °C
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con burlete resistente a altas temperaturas para aplicaciones de tuberías de carga pesada
- Reducción de ruidos
- 23 dB (A)
- Resistencia térmica
- -60 - 200 °C
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada extra
- Reducción de ruidos
- 16 dB (A)
- Resistencia térmica
- -50 - 120 °C
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada extra
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) con aislamiento acústico para aplicaciones económicas de carga ligera / carga media
- Reducción de ruidos
- 16 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 110 °C
- Composición del material
- SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130

- Descripción
- Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) con aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
- Reducción de ruidos
- 18 dB (A)
- Resistencia térmica
- -50 - 120 °C
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) con aislamiento acústico para aplicaciones de carga ultrapesada
- Reducción de ruidos
- 16 dB (A)
- Resistencia térmica
- -50 - 120 °C
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) con aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
- Reducción de ruidos
- 15 dB (A)
- Resistencia térmica
- -50 - 120 °C
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) sin aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales
- Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga media
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales
- Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) con aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
- Reducción de ruidos
- 18 dB (A)
- Resistencia térmica
- -50 - 120 °C
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales
- Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) con aislamiento acústico para aplicaciones de carga ultrapesada
- Reducción de ruidos
- 16 dB (A)
- Resistencia térmica
- -50 - 120 °C
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L

- Descripción
- Abrazadera de tuberías galvanizada para una alta productividad en aplicaciones de refrigeración y agua fría con una amplia variedad de espesores de aislamiento
- Homologaciones
- Aislamiento acústico según norma DIN 4109
- Reducción de ruidos
- 22.7 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 105 °C

- Descripción
- Abrazadera de tuberías galvanizada para obtener la máxima productividad en aplicaciones de refrigeración con un espesor de aislamiento de 13 a 16 mm
- Reducción de ruidos
- 19 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 105 °C
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Abrazadera de tuberías galvanizada para obtener la máxima productividad en aplicaciones de refrigeración con un grosor de aislamiento de 20-25 mm
- Reducción de ruidos
- 21 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 105 °C
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Abrazadera de tuberías galvanizada para obtener la máxima productividad en aplicaciones de refrigeración con un espesor de aislamiento de 31-50 mm
- Reducción de ruidos
- 20 dB (A)
- Resistencia térmica
- -40 - 105 °C
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de refrigeración de alta densidad con cierre rápido para ofrecer una alta productividad para aplicaciones de refrigeración de carga pesada
- Reducción de ruidos
- 16 dB (A)
- Resistencia térmica
- -50 - 110 °C
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de refrigeración de alta densidad estándar para aplicaciones de calefacción y refrigeración extra de carga pesada
- Resistencia térmica
- -50 - 110 °C
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías zincada sin carga compartida para aplicaciones de refrigeración con una amplia variedad de grosores de aislamiento
- Resistencia térmica
- -70 - 120 °C
- Composición del material
- Espuma de poliisocianurato (PIR) de célula cerrada sin CFC, lámina de aluminio exterior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Abrazadera de tubería de ventilación zincada con aislamiento acústico para ofrecer alta productividad en aplicaciones de conductos en espiral
- Resistencia térmica
- -40 - 110 °C
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Abrazadera de conducto de ventilación zincada con aislamiento acústico para aplicaciones de conductos en espiral de carga pesada
- Resistencia térmica
- -40 - 110 °C
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Abrazadera de tubería de ventilación zincada sin aislamiento acústico para ofrecer alta productividad en aplicaciones de conductos en espiral
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de aspersores zincadas con las homologaciones VdS, FM y UL para aplicaciones de aspersores
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de aspersores zincada con homologación FM para la sujeción sísmica de aplicaciones de aspersores contraincendios
- Composición del material
- S275JR - EN 10025, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Abrazadera de tuberías de aspersores zincada con homologación FM para la sujeción sísmica de aplicaciones de aspersores contraincendios
- Composición del material
- S275JR - EN 10025, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Tornillo de apriete
- M12