Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MX
Abrazadera de tuberías zincada sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada extra
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
estándar
Otros clientes también buscaron abrazadera isofónica, galvanizado, abrazadera sin aislamiento acústico or aplicaciones de carga muy pesada.
Elegir opciones
Rango de fijación - D
- 60 - 65 mm
- 73 - 78 mm
- 88 - 93 mm
- 108 - 116 mm
- 122 - 128 mm
- 139 - 144 mm
- 159 - 166 mm
- 163 - 170 mm
- 210 - 218 mm
- 219 - 228 mm
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 275 - 282 mm
- 315 - 324 mm
- 325 - 330 mm
- 348 - 356 mm
Conexión de rosca: M
- M10, M12
- M16
Tamaño de tubería nominal (imperial)
- 2 pulgadas
- 2-1/2 pulgadas
- 3 pulgadas
- 4 pulgadas
- 5 pulgadas
- 6 pulgadas
Tamaño del paquete
- 1 un
- 10 un
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 83,61 EUR






