Abrazadera de tubo de ventilación MV-P
Abrazadera de tubería de ventilación zincada sin aislamiento acústico para ofrecer alta productividad en aplicaciones de conductos en espiral
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Otros clientes también buscaron aislante acústico or abrazadera con aislamiento acústico.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8, M10
Tamaño de tubo nominal
- 150 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 315 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 630 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
- 15 un
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 70,30 EUR