Abrazadera de tubería de ventilación zincada sin aislamiento acústico para ofrecer alta productividad en aplicaciones de conductos en espiral

  • Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Otros clientes también buscaron aislante acústico or abrazadera con aislamiento acústico.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8, M10
Tamaño de tubo nominal
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 630 mm
Tamaño del paquete
  • 10 un
  • 15 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 70,30 EUR