Perfil MI Box
Viga MI-90 3m #304798
Perfil de caja galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga pesada
- Altura: 90 mm
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
Otros clientes también buscaron MI, aplicaciones pesadas or suportación de tuberís.
Elegir opciones
Altura
- 90 mm
Longitud
- 3000 mm
Tamaño del paquete
- 3 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
3
Precio neto (sin IVA)
768,84 EUR
256,28 EUR
/
1 m




