Puntos fijos y elementos deslizantes
Puntos fijos, elementos deslizantes y guías deslizantes para sistemas de tuberías con expansión térmica en aplicaciones de calefacción o refrigeración
11 Productos
Filtros

- Descripción
- Conector deslizante giratorio galvanizado para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Rótula de suspensión zincada para aplicaciones de carga media de calefacción y refrigeración
- Composición del material
- Acero
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Conector deslizante galvanizado para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Conector deslizante doble zincado para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Conector deslizante de cruce zincado para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Elemento deslizante zincado para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga media
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Elemento deslizante zincado para aplicaciones de carga pesada / carga media de calefacción y refrigeración
- Composición del material
- S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Elemento deslizante doble zincado para aplicaciones de carga pesada de calefacción y refrigeración
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Elemento deslizante de cruce doble zincado para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga pesada
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Elemento deslizante de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga media
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales
- Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

- Descripción
- Elemento deslizante doble (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga pesada
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales
- Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)