Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Puntos fijos y elementos deslizantes

Puntos fijos, elementos deslizantes y guías deslizantes para sistemas de tuberías con expansión térmica en aplicaciones de calefacción o refrigeración

20 Productos

Filtros
LCG002474_v1 (198596)
Descripción
Punto fijo compacto zincado para aplicaciones de carga ultraligera de hasta 2 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002477_v1 (198599)
Descripción
Punto fijo compacto zincado con anclaje en un lado y aislamiento acústico para aplicaciones de carga extra ligera de hasta 2 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002480_v1 (198602)
Descripción
Punto fijo zincado con un anclaje en un lado para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002484_v1 (198606)
Descripción
Punto fijo galvanizado con refuerzo de dos caras para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002488_v1 (198610)
Descripción
Punto fijo doble zincado con un anclaje en un lado para aplicaciones de carga ligera / carga media de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002492_v1 (198614)
Descripción
Punto fijo doble zincado con un anclaje en dos lados para aplicaciones de carga ligera / carga media de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002496_v2 (198618)
Descripción
Punto fijo galvanizado con refuerzo en un lado para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002500_v2 (198622)
Descripción
Punto fijo galvanizado con refuerzo de dos caras para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002504_v2 (198626)
Descripción
Punto fijo doble zincado con un anclaje en un lado para aplicaciones de carga ligera / carga media de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002508_v2 (198630)
Descripción
Punto fijo doble zincado con un anclaje en dos lados para aplicaciones de carga ligera / carga media de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002498_v2 (198620)
Descripción
Punto fijo zincado con anclaje en un lado y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002502_v2 (198624)
Descripción
Punto fijo zincado con anclaje en dos lados y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002506_v2 (198628)
Descripción
Punto fijo doble zincado con anclaje en un lado y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera / carga media de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002510_v2 (198632)
Descripción
Punto fijo doble zincado con anclaje en dos lados y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera / carga media de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002513_v2 (198635)
Descripción
Punto fijo galvanizado con refuerzo en un lado para aplicaciones de carga media de hasta 14 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002516_v2 (198638)
Descripción
Punto fijo galvanizado con refuerzo de dos caras para aplicaciones de carga media de hasta 14 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002514_v2 (198636)
Descripción
Punto fijo zincado con anclaje en un lado y aislamiento acústico para aplicaciones de carga media de hasta 14 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002518_v2 (198640)
Descripción
Punto fijo zincado con anclaje en dos lados y aislamiento acústico para aplicaciones de carga media de hasta 14 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002520_v2 (198642)
Descripción
Punto fijo doble zincado con anclaje en un lado para aplicaciones de carga pesada de hasta 36 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
LCG002522_v2 (198644)
Descripción
Punto fijo doble zincado con anclaje en dos lados para aplicaciones de carga pesada de hasta 36 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)