Soportes y brazos de voladizo para el montaje de sistemas de soporte modulares

17 Productos

Filtros

Nuevo

Soporte MT-BR-30


Descripción
Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en interiores
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Soporte MT-BR-40


Descripción
Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en interiores
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Soporte MT-BR-30 OC


Descripción
Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en exteriores
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Soporte MT-BR-40 OC


Descripción
Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en exteriores
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Soporte MT-BR-40 O4 OC
Descripción
Soporte de canal C de carga media con placa base de 4 orificios para aplicaciones en exteriores
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
MM-B-30


Descripción
Soporte
Espesor del material
Carril: 1 mm, placa base: 4 mm
Composición del material
Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
Acabado
Galvanizado
MM-B-36


Descripción
Soporte
Espesor del material
Carril: 1,75 mm, placa base: 6 mm
Composición del material
Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
Acabado
Galvanizado
Soporte MQK-21-L
Descripción
Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Soporte MQK-41
Descripción
Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte MQK-41/3
Descripción
Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Espesor del material
Carril: 3 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Soporte MQK-41/4
Descripción
Soporte de canal C zincado con placa base de 4 orificios para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte MQK-72
Descripción
Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte MQK-21-F
Descripción
Soporte de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 6 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Soporte MQK-41-F
Descripción
Soporte de canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Soporte MQK-72-F
Descripción
Soporte de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Soporte MQK-21-R
Descripción
Soporte de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 6 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Soporte MQK-41-R
Descripción
Soporte de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable