Soportes
Soportes y brazos de voladizo para el montaje de sistemas de soporte modulares
29 Productos
Filtros

Nuevo
- Descripción
- Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en interiores
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en interiores
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Soporte doble de canal C de carga media para aplicaciones de interior
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en exteriores
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en exteriores
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Soporte de canal C de carga media con placa base de 4 orificios para aplicaciones en exteriores
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Soporte doble de canal C de carga media para aplicaciones de interior
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Soporte doble de canal C de carga media con placa base de 4 orificios para aplicaciones de exterior
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Soporte
- Espesor del material
- Carril: 1 mm, placa base: 4 mm
- Composición del material
- Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado
- Galvanizado

- Descripción
- Soporte
- Espesor del material
- Carril: 1,75 mm, placa base: 6 mm
- Composición del material
- Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado
- Galvanizado

- Descripción
- Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado

- Descripción
- Soporte doble de carril C galvanizado para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media
- Homologaciones
- ETA
- Espesor del material
- Carril: 3 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Soporte de canal C zincado con placa base de 4 orificios para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Soporte doble de carril C galvanizado para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Soporte de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 6 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG

- Descripción
- Soporte doble de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG

- Descripción
- Soporte de canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG

- Descripción
- Soporte de canal C galvanizado en caliente HDG con placa base de 4 orificios para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG

- Descripción
- Soporte doble de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG

- Descripción
- Soporte de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG

- Descripción
- Soporte de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 6 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Soporte doble de canal C de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Soporte de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Soporte doble de canal C de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de carga media
- Espesor del material
- Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

Nuevo
- Descripción
- Soporte de perfil de caja galvanizado en caliente HDG para conexiones a hormigón en aplicaciones de carga pesada
- Composición del material
- Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1461
- Acabado
- HDG: mín. 55 µm
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Soporte de perfil de caja galvanizado en caliente HDG para conexiones a acero en aplicaciones de carga pesada
- Composición del material
- Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1461
- Acabado
- HDG: mín. 55 µm
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)