nuevo
Soporte MT-BR-40
Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en interiores
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Elegir opciones
Longitud - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 305,80 EUR