nuevo
Herramienta de diseño para el lugar de trabajo PMD 200
Herramienta láser de diseño 2D intuitiva para marcar fácilmente la ubicación de carriles para tabique seco y geometrías complejas en interiores
- Precisión: ±3 mm en 25 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 50 m (de puntos)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 8 h
Otros clientes también buscaron Herramienta, Diseño, Disposición, 2D or Láser .
Elegir opciones
Tiempo de funcionamiento máximo
- 8 h
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Datos técnicos
Precisión
±3 mm en 25 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
50 m (de puntos) 1
Tiempo de funcionamiento máximo
8 h
Clase de láser
< 1 mW, 510-530 nm, Clase 2 (IEC 60825-1:2008), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040), < 1 mW, 635 nm, clase 2 (IEC 825-1: 2008), clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
3.5 °
Rango de temperatura de funcionamiento
-10 - 40 °C
- La distancia de funcionamiento puede verse afectada considerablemente por las condiciones del lugar de trabajo. Véase el manual de instrucciones.
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Ahorro de trabajo: el sistema PMD 200 permite que una sola persona pueda marcar puntos en la obra
- Elaboración sencilla de diseños precisos: mejora de la precisión al reducir el trabajo de medición manual
- Facilidad de aprendizaje: flujos de trabajo guiados e interfaz intuitiva que permiten comenzar a utilizar la aplicación de diseño en sistemas de tableta de 10" sin necesidad de experiencia previa
- Simplificación de geometrías complejas: transferencia sencilla de radios, arcos y ángulos de los planos a la realidad
- Hasta 8 horas de funcionamiento con la batería de la plataforma de baterías de ion de litio de 12 V de Hilti
Aplicaciones
- Colocación de carriles para tabique seco cuadrados, curvos o angulares en emplazamientos de obra
- Colocación de geometrías de planos de techo complejas y ubicaciones ligeras sobre cabeza
- Búsqueda y marcado de puntos de anclaje para aplicaciones de techo
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.