especial
Láser de línea y plomada PMC 46
Combiláser PMC 46 kit #411210
Láser combinado con 2 líneas y 4 puntos para tareas de fontanería, nivelaciones, alineaciones y cálculos de escuadras con haz rojo
- Precisión: ±2 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 60 m (líneas), 20 m (de puntos), 60 m (de puntos, con receptor)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 20 h
Otros clientes también buscaron Láser, Línea , Plomada, PMC 46 or Nivel.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
1 094,63 EUR
1 094,63 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Precisión
±2 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
60 m (líneas), 20 m (de puntos), 60 m (de puntos, con receptor) 1
Tiempo de funcionamiento máximo
20 h
Tipo de batería
4 × 1,5 V (AA)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
±5 °
Tiempo de autonivelación
3 s
Ángulo de ventilador horizontal
110 °
Ángulo de ventilador vertical
110 °
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Tipo de láser
Línea y punto
- La distancia de funcionamiento puede verse afectada considerablemente por las condiciones del lugar de trabajo. Véase el manual de instrucciones.
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Tamaño compacto que agiliza el diseño
- Sistema de protección frente a impactos: resistente alojamiento interno del péndulo que ofrece mayor robustez
- Alertas de nivel de carga de batería bajo y sin carga: ayuda a evitar errores y tiempos de inactividad inesperados
- Láser de clase 2: no requiere tomar medidas de precaución especiales
- Pie magnético para fijación sencilla en el carril del tabique seco
Aplicaciones
- Alineación vertical de tuberías
- Nivelación de cajas de enchufe, bandejas de electricidad, radiadores e instalación de tuberías
- Nivelación y alineación de puertas y ventanas
- Transferencia de puntos de suelo a techos
- Transferir alturas
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.