- Precisión: ±2 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente: -3.0/ +3.0° °
Láser multilínea PM 30-MG
New product- Precisión: ±3 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente: -4.0/ +4.0° °
- Precisión: ±2 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 20 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 8 h
- Precisión: ±2 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 60 m (líneas), 20 m (de puntos), 60 m (de puntos, con receptor)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 20 h
- Precisión: ±3 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 14 h
- Precisión: ±3 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 20 m (de puntos), 60 m (de puntos, con receptor)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 14 h
- Precisión: ±2 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 60 m (líneas)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 30 h
Láser de puntos PM 2-PE
New product- Precisión: ±1.5 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 30 m (líneas)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 50 h