- Tiempo de funcionamiento máximo: 17 h
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 - 55 °C
- Dimensiones (receptor): 210 x 95 x 33 mm
Multidetector PS 50
New product- Profundidad de detección máxima para la localización de objetos: 150 mm
- Precisión de indicación de profundidad: ±10 mm
- Precisión de localización: ±5 mm
PS 300 Ferroscan
New product- Profundidad de detección máxima para la localización de objetos: 200 mm
- Precisión de localización: 1% +/-3mm mm
- Distancia mínima entre dos objetos próximos: 30 mm
Sistema X-Scan PS 1000
New product- Profundidad de detección máxima para la localización de objetos: 300 mm
- Precisión de indicación de profundidad: <100 mm: ±10 mm;>100 mm: ±15 %
- Precisión de localización: ±10 mm