nuevo NOVEDAD

Trípode automático PRA 90

Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085

Trípode automático que permite la alineación horizontal automática con solo pulsar un botón

  • Altura máx.: 1900 mm
  • Altura mín.: 900 mm

Otros clientes también buscaron Trípode automático que permite la alineación horizontal automática con solo pulsar un botónTrípodes y bastones de nivelación or PRA 90.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
1 788,04 EUR
1 788,04 EUR / 1 Pieza

Datos técnicos

Altura máx.
1900 mm
Altura mín.
900 mm

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Alineaciones horizontales automáticas con un solo operario
  • Reduce el tiempo de montaje
  • Elimina las posibilidades de errores: requiere menos cálculos y comunicaciones
  • Protección IP56 contra el polvo y el agua que ofrece mayor durabilidad
  • Trípode motorizado con rosca de 5/8": altura ajustable entre 0,97 m y 1,95 m

Aplicaciones

  • Transferencia de alturas (p. ej. marcas de nivel de referencia)
  • Comprobación de alturas
  • Excavación
  • Vertido de hormigón

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.