Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81
New product- Altura máx.: 1900 mm
- Altura mín.: 900 mm
- Información adicional sobre accesorios: Trípode con manivela con rosca 5/8", altura ajustable entre 0,80 m - 2,8 m, peso de 5,55 kg
- Altura máx.: 2900 mm
- Altura mín.: 800 mm
- Información adicional sobre accesorios: Fabricada en aluminio, altura ajustable entre 1,31 y 2,42 m, con escala cuadriculada en cm
- Altura máx.: 2400 mm
- Información adicional sobre accesorios: Listón telescópico en sistema métrico (cm) con una altura máxima de 4,88 m (16 ft) y escala en la parte frontal y trasera Plástico reforzado con fibra de vidrio de alto nivel, apto para aplicaciones de exterior
- Altura máx.: 5000 mm
- Información adicional sobre accesorios: Trípode ligero para nivelación automática, altura ajustable de 1,00 a 1,68 m, cabezal de trípode de metal, 3,0 kg de peso
- Altura máx.: 1700 mm
- Altura mín.: 1000 mm
- Información adicional sobre accesorios: Fabricado en aluminio, con altura ajustable entre 1 y 5 m, 1,92 kg de peso
- Altura máx.: 5000 mm
- Información adicional sobre accesorios: Trípode con rosca de 5/8" ajustable en altura de 1 a 1,70 m, cabezal de trípode de metal, mecanismo de cierre automático para las patas, 36 kg de peso
- Altura máx.: 1700 mm
- Altura mín.: 1000 mm
- Información adicional sobre accesorios: Fabricado en aluminio, con altura ajustable entre 1 y 5 m, 1,92 kg de peso
- Altura máx.: 5000 mm
- Información adicional sobre accesorios: Trípode con altura ajustable, para colocar la estación total de forma segura Apto para su uso con el sistema POS 15/18
- Información adicional sobre accesorios: Varilla reflectora telescópica para marcar de manera precisa un punto
- Información adicional sobre accesorios: Extensión de medición, para realizar mediciones en altura y lugares de difícil acceso