Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sistema de carriles de carga pesada (MI)

Sistema de carriles de carga pesada más resistente de Hilti diseñado para ahorrar tiempo e incrementar la productividad de las instalaciones de sistemas de ventilación

Sistema de carriles de carga pesada más resistente de Hilti diseñado para ahorrar tiempo e incrementar la productividad de las instalaciones de sistemas de ventilación
MI Vigas de instalación galvanizadas en caliente (HDG) con mayor capacidad de ajuste para aplicaciones pesadas
MIC-C90-DH Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
MIC-C120-DH Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
MIC-S90H Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas en acero
MIC-S120H Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas en acero
MIC-C-AA/-D Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón mediante dos anclajes
MIC-C-DH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón en aplicaciones pesadas
MIC-CU-MAH Conector galvanizado en caliente (HDG) que permite la fijación directa de vigas al hormigón en ángulos de entre 0° y 180°
MIB-CDH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a hormigón
MIB-SH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a acero
MI-DGC Mordaza para viga doble galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de vigas MI a vigas de acero para aplicaciones pesadas
MI-SGC M12 Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de placas base de acero MIQ a vigas de acero
MI-SGC M16 Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de placas base de acero MI a vigas de acero
MIC-C-UH Conector para la fijación de vigas MI a hormigón
MIC-UH Conector galvanizado en caliente (HDG) estándar para la fijación de vigas MI contiguas
MIC-BA/H Conectores galvanizados en caliente (HDG) de alto rendimiento que ofrecen la mayor versatilidad en el sistema modular MI
MIC-T Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI en perpendicular
MIC-L Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI en perpendicular
MIC-90-LH Conector galvanizado en caliente (HDG) de que ofrece la máxima capacidad de carga en los sistemas modulares MI y MIQ
MIC-U-MA Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) que se utiliza con los conectores MIC-MAH para la fijación de vigas MI a otras vigas en ángulo
MIC MAH Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a vigas de acero en ángulo
MIC-SC Conector galvanizado en caliente (HDG) para el uso con placas base MI que permiten el posicionamiento libre de la viga
MIC-E Conector galvanizado en caliente (HDG) utilizado para conectar vigas MI longitudinalmente para cubrir largos tramos en aplicaciones pesadas
MIA-EC Tapa de viga que permite cubrir de manera segura y exacta de las vigas MI y MIQ
MIA-EH Tornillo galvanizado en caliente (HDG) con placa dentada integrada que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
MIA-TP Placa dentada galvanizada en caliente (HDG) para el uso con el perno MIA-OH para la fijación de conectores MI y MIQ
M12-F Perno hexagonal galvanizado en caliente (HDG) para el uso en aplicaciones variadas
Volver a productos ()
Comparar
Productos ()
Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra