Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Puntos fijos y elementos deslizantes

Puntos fijos, elementos deslizantes y guías deslizantes con diferentes grados de resistencia a la corrosión para sistemas de tuberías de aplicaciones de calefacción o de refrigeración sujetas a expansión térmica

Puntos fijos, elementos deslizantes y guías deslizantes con diferentes grados de resistencia a la corrosión para sistemas de tuberías de aplicaciones de calefacción o de refrigeración sujetas a expansión térmica
Rótula de suspensión MPH Rótula de suspensión galvanizada de alta calidad para aplicaciones pesadas de calefacción y refrigeración
Conector deslizante MSG 1,0 Elemento deslizante galvanizado de alta calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
Elemento deslizante MRG 2,0 Elemento deslizante galvanizado de alta calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga media estándar
MGM 2 Placa base de 2 orificios galvanizada de alta calidad para aplicaciones de punto fijo ligeras (sistema métrico)
MFP 1-F Juego de punto fijo galvanizado en caliente (HDG) con fijación que ofrece la máxima flexibilidad en aplicaciones de tuberías con carga axial de hasta 3 kN
MGM 2-F Placa base de 2 orificios galvanizada en caliente (HDG) de alta calidad para aplicaciones de punto fijo ligeras (sistema métrico)
Volver a productos ()
Comparar
Productos ()
Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra