NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Bases de carril

Placas base, bridas de acero y soportes de fijación para hormigón, mampostería, vigas de acero, cubiertas de tejado metálicas y mucho más

Placas base, bridas de acero y soportes de fijación para hormigón, mampostería, vigas de acero, cubiertas de tejado metálicas y mucho más
MP Placa base con perno doble galvanizada que permite fijar dos placas tuerca con un único ángulo
MGS 2 Placa base galvanizada de carga media que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje
MGZ 4 Placa base pesada galvanizada con homologación de choques de protección civil y cuatro puntos de anclaje
Mordaza para viga MQT-G Mordaza para viga galvanizada para la fijación de varillas roscadas a vigas de acero inclinadas
Mordaza para viga MAB Mordaza para viga galvanizada para la fijación de varillas roscadas a vigas de acero sin rosca interna
Placa base MFP-GPH Placa base galvanizada con dos puntos de fijación para el anclaje de pernos de cáncamo de elevación de Hilti
MF-TSH Dispositivo de suspensión de techo galvanizado para la fijación de varillas roscadas a láminas metálicas trapezoidales
MGL 2-R Placa base (carga ligera) (acero inoxidable A4)
MGS 2-R Placa base de acero inoxidable (A4) de carga media que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje