Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-M-F

Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada

  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
estándar

Otros clientes también buscaron HDGabrazadera sin aislamiento acústico or aplicaciones de carga pesada.

Elegir opciones

Rango de fijación - D
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 57 - 64 mm
Conexión de rosca: M
  • M10
Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 1-1/4 pulgadas
  • 1-1/2 pulgadas
  • 2 pulgadas
Tamaño del paquete
  • 10 un
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)

Desde 100,20 EUR

Datos técnicos

28514_X15.eps
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Clase de productos
Standard

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Tornillos de cierre que ayudan a evitar las pérdidas
  • Cabezal de conexión soldado robusto
  • Tornillos de cierre antipérdida
  • Refuerzo de abrazadera perfilado que ofrece mayor rigidez
  • Alta resistencia a la corrosión

Aplicaciones

  • Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 3"
  • Instalación de tuberías industriales
  • Montaje de líneas de control y proceso

Para más información técnica, ver los productos por separado.