Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MX-F

Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga ultrapesada

  • Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
estándar

Otros clientes también buscaron abrazadera isofónicaHDGabrazadera sin aislamiento acústico or aplicaciones de carga muy pesada.

Datos técnicos

IS_PR_0018_X03_X04.eps
IS_PR_0018_X03.eps
IS_PR_0018_X04.eps
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Clase de productos
Standard

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Cabezal de conexión sólido, con soldadura en el contorno
  • Tornillos de cierre robustos que ofrecen elevados valores de carga
  • Sistema adecuado para instalar tuberías bajo carga dinámica si se usan con componentes de amortiguación de vibración

Aplicaciones

  • Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 508 mm
  • Instalación de tuberías industriales
  • Montaje de líneas de control y proceso
  • Recomendado para su uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión moderado
  • Instalación de líneas de proceso y de control

Para más información técnica, ver los productos por separado.