- Altura: 41 mm
- Espesor del material: 1.6 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 275 N/mm2
- Composición del material: QStE 380 TM - SEW 092
- Acabado: Recubrimiento multicapa para una resistencia a la corrosión de entornos categoría C3 según la norma EN ISO 9223
- Conexión de rosca: M: M10
- Composición del material: QStE 380 TM - SEW 092
- Acabado: Recubrimiento multicapa para una resistencia a la corrosión de entornos categoría C3 según la norma EN ISO 9223
- Espesor del material: 1.5 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Peso: 18 g
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Peso: 47 g
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153